EHT-110-01-SM-D-SM 2.00 mm IDC ummantelte Auswurf-Stiftleiste
Eigenschaften
2,00-mm-Raster (0,0787")
Optionale Verriegelung zum Fixieren des Kabels an der Stiftleiste
Polarisierungskerbe
Durchsteckmontage, abgewinkelt und als Oberflächenmontage
Alle gängigen Kontaktanzahlen von 5 bis 25
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $11.950 | $11.043 | $10.450 | $9.509 | $8.008 | $6.843 | $4.950 | $3.438 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHT-110-01-SM-D-SM-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| EHT-110-01-SM-D-SM-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 150 | Verpackung | Nein |
| EHT-110-01-T-D-SM | 0 | Schlauch | 1 | 16 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| EHT-110-01-F-D-SM | 0 | Schlauch | 1 | 16 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| EHT-110-01-H-D-SM | 0 | Schlauch | 1 | 16 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| EHT-110-01-L-D-SM | 0 | Schlauch | 1 | 16 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| EHT-110-01-S-D-SM | 0 | Schlauch | 1 | 16 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (16 Teile pro Packung) |
