EHT-113-01-L-D - 2mm Shrouded IDC Ejector Box Header, 26 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Tin, Through Hole, TCSD Mate
Eigenschaften
2,00-mm-Raster (0,0787")
Optionale Verriegelung zum Fixieren des Kabels an der Stiftleiste
Polarisierungskerbe
Durchsteckmontage, abgewinkelt und als Oberflächenmontage
Alle gängigen Kontaktanzahlen von 5 bis 25
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $6.540 | $5.915 | $5.501 | $4.950 | $4.166 | $3.562 | $2.576 | $1.791 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHT-113-01-TM-D | 0 | Schlauch | 1 | 14 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| EHT-113-01-S-D | 0 | Schlauch | 1 | 14 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| EHT-113-01-SM-D | 0 | Schlauch | 1 | 14 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| EHT-113-01-F-D | 0 | Schlauch | 1 | 14 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| EHT-113-01-H-D | 0 | Schlauch | 1 | 14 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (14 Teile pro Packung) |