EHT-113-01-S-D-SM - 2.00 mm IDC ummantelte Auswurf-Stiftleiste
Eigenschaften
2,00-mm-Raster (0,0787")
Optionale Verriegelung zum Fixieren des Kabels an der Stiftleiste
Polarisierungskerbe
Durchsteckmontage, abgewinkelt und als Oberflächenmontage
Alle gängigen Kontaktanzahlen von 5 bis 25
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 41 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $13.384 | $12.667 | $12.197 | $11.234 | $9.464 | $8.086 | $5.846 | $4.054 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHT-113-01-S-D-SM-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| EHT-113-01-S-D-SM-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 150 | Verpackung | Nein |
| EHT-113-01-SM-D-SM | 0 | Schlauch | 1 | 14 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| EHT-113-01-L-D-SM | 0 | Schlauch | 1 | 14 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| EHT-113-01-F-D-SM | 0 | Schlauch | 1 | 14 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| EHT-113-01-H-D-SM | 0 | Schlauch | 1 | 14 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (14 Teile pro Packung) |