EHT-115-01-F-D-SM-LC - 2.00 mm IDC ummantelte Auswurf-Stiftleiste
Eigenschaften
2,00-mm-Raster (0,0787")
Optionale Verriegelung zum Fixieren des Kabels an der Stiftleiste
Polarisierungskerbe
Durchsteckmontage, abgewinkelt und als Oberflächenmontage
Alle gängigen Kontaktanzahlen von 5 bis 25
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $8.081 | $7.467 | $7.062 | $6.427 | $5.450 | $4.670 | $3.422 | $2.423 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHT-115-01-F-D-SM-LC-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| EHT-115-01-T-D-SM-LC | 0 | Schlauch | 1 | 12 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| EHT-115-01-S-D-SM-LC | 0 | Schlauch | 1 | 12 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| EHT-115-01-L-D-SM-LC | 0 | Schlauch | 1 | 12 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| EHT-115-01-H-D-SM-LC | 0 | Schlauch | 1 | 12 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| EHT-115-01-SM-D-SM-LC | 0 | Schlauch | 1 | 12 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (12 Teile pro Packung) |