EHT-120-01-S-D-SM-SR-LC - 2mm Shrouded IDC Ejector Box Header, 40 Pin, 2 Row, 30µin Gold/Tin, SMT, Locking Clip, TCSD Mate, Strain Relief
Eigenschaften
2,00-mm-Raster (0,0787")
Optionale Verriegelung zum Fixieren des Kabels an der Stiftleiste
Polarisierungskerbe
Durchsteckmontage, abgewinkelt und als Oberflächenmontage
Alle gängigen Kontaktanzahlen von 5 bis 25
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $23.413 | $22.165 | $21.333 | $20.811 | $15.413 | $13.614 | $10.014 | $6.416 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHT-120-01-F-D-SM-SR-LC | 0 | Schlauch | 1 | 9 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| EHT-120-01-L-D-SM-SR-LC | 0 | Schlauch | 1 | 9 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (9 Teile pro Packung) |