EJH-110-01-FM-D-TH 0.100 Zoll ummantelte IDC mit Auswurf-Stiftleiste
Eigenschaften
.100-Zoll-(2.54-mm-)Raster, doppelreihig
Gängigsten Kontaktanzahlen von 10 bis 50 verfügbar
Polarisierungskerbe
Durchsteckmontage, abgewinkelt und als Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $4.110 | $3.714 | $3.452 | $3.288 | $2.561 | $2.319 | $1.834 | $1.350 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJH-110-01-F-D-TH | 0 | Schlauch | 1 | 12 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| EJH-110-01-L-D-TH | 0 | Schlauch | 1 | 12 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| EJH-110-01-SM-D-TH | 0 | Schlauch | 1 | 12 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| EJH-110-01-S-D-TH | 0 | Schlauch | 1 | 12 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (12 Teile pro Packung) |