EJH-110-02-SM-D-TH 0.100 Zoll ummantelte IDC mit Auswurf-Stiftleiste
Eigenschaften
.100-Zoll-(2.54-mm-)Raster, doppelreihig
Gängigsten Kontaktanzahlen von 10 bis 50 verfügbar
Polarisierungskerbe
Durchsteckmontage, abgewinkelt und als Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| EJH-110-02-L-D-TH | 0 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| EJH-110-02-F-D-TH | 0 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| EJH-110-02-S-D-TH | 0 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |