EJH-113-02-F-D-TH 0.100 Zoll ummantelte IDC mit Auswurf-Stiftleiste
Eigenschaften
.100-Zoll-(2.54-mm-)Raster, doppelreihig
Gängigsten Kontaktanzahlen von 10 bis 50 verfügbar
Polarisierungskerbe
Durchsteckmontage, abgewinkelt und als Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $6.430 | $5.813 | $5.401 | $5.144 | $4.008 | $3.628 | $2.871 | $2.113 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJH-113-02-S-D-TH | 0 | Schlauch | 1 | 10 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| EJH-113-02-L-D-TH | 0 | Schlauch | 1 | 10 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (10 Teile pro Packung) |