EQCD-020-40.00-TBR-TBR-1-F

0.80 mm Q Strip® Koaxialkabelgruppe RoHS-Logo Produktspezifikationen

EQCD-020-40.00-TBR-TBR-1-F

0.80 mm Q Strip® Koaxialkabelgruppe RoHS-Logo

Produktspezifikationen

Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder wenden Sie sich direkt an den Support.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines

Klicken Sie hier, um die aktuelle Vorlaufzeit für dieses Produkt zu prüfen.

Speichern Sie Ihren bevorzugten CAD-Download-Typ in Ihrem Benutzerprofil.

Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
  • 0,80-mm-Raster (0,0315")

  • 38 AWG Koaxialkabel

  • 50 Ohm single-ended Signalführung

  • Zweireihiges System mit bis zu 120 Kontakten

  • Optionale Schraubenmontagen und Arretierstifte für die rauesten Anforderungen

Zusammengefasste Produktspezifikation

Sicheres Formular. Kein Spam.

. .
.
.
. .
.