Highspeed-Kabel

Verbindungslösungen

FLYOVER®-Technologie und Highspeed-Kabellösungen


Die Hochgeschwindigkeits-Board-to-Cable- und Flyover®-Kabelsysteme von Samtec bieten Innovationen für Architekturen der nächsten Generation mit branchenführendem Support, hauseigener Fertigung und Anpassungsmöglichkeiten, um eine Lösung für jede Anwendung zu schaffen.

Flyover®
Architektur


Verbessert die Signalintegrität und -reichweite bei höheren Datenraten

Interner High-Level-Design- und Engineering-Support

Umfassende Kompetenz im Bereich der Signalintegrität des Systems

Flexibilität
& Anpassung


Mix & Match Steckverbinder-Endoptionen

Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten

Modulare Backplane-Flexibilität

Produktion
& Fähigkeiten


Forschung und Entwicklung/Herstellung von präzisionsextrudierten Kabeln und RF-Kabeln der nächsten Generation an mehreren globalen Standorten

Mehrere proprietäre Ultra-High-Performance-Kabeltechnologien

PRODUKTFLEXIBILITÄT


Eine große Auswahl an Highspeed-Kabelbaugruppen mit der Eye Speed-® Kabeltechnologie von Samtec mit Mix-and-Match-Flexibilität für jede Anwendung.

Flyover®-Systeme der nächsten Generation

Flyover®-Systeme können dazu beitragen, die Signalreichweite und -dichte zu erhöhen, um Geschwindigkeiten der nächsten Generation zu erreichen, indem sie Signale über ein extrem schiefes Twinax-Kabel statt über eine verlustbehaftete Leiterplatte leiten. Die Baugruppen bieten extreme Dichte und Leistung in platzsparenden Designs für Panel-, Midboard- und Backplane-Anwendungen.

Flyover® SFP/QSFP/OSFP Kabelsysteme

Abbildung Produktfamilie für Flyover QSFP Kabelsystem

Diese direkt angeschlossenen Flyover® SFP/QSFP/OSFP-Kabelkonfektionen leiten kritische Highspeedsignale durch EYE SPEED® Twinax mit extrem geringen Laufzeitunterschieden für eine verbesserte und erweiterte Signalintegrität.

Entdecken Sie dieses Produkt

NovaRay®-I/O-Kabelsystem zur Schalttafelmontage

NovaRay-I/O-Kabelsystem zur Schalttafelmontage

NovaRay® I/O nutzt die Flyover®-Kabeltechnologie, um bis zu 4.096 Gbit/s PAM4 aggregierte Daten vom IC-Gehäuse zum Panel und darüber hinaus zu leiten, und ist in einem robusten 38999-Gehäuse erhältlich.

Entdecken Sie dieses Produkt

ExaMAX® I/O

Examax I/O-Kabel

Vollständig abgeschirmtes, EMI-geschütztes I/O-Kabelsystem mit bewährter ExaMAX®-Technologie mit zwei zuverlässigen Kontaktpunkten für eine Leistung von 64 Gbit/s PAM4 (32 Gbit/s NRZ) in einer Kabel-zu-Panel-Konfiguration.​​​​​​​

Entdecken Sie dieses Produkt

Kabelsystem AcceleRate® HP mit extremer Dichte

Abbildung Produktfamilie für Kabelsystem AcceleRate® HP

Acceleate® HPKabelkonfektion ist die branchenweit dichteste 112 Gbit/s PAM4-bewertete Lösung für Chip-nahe Kabel-zu-Board-Anwendungen oder Co-Package-Lösungen (Direct-to-Chip-Gehäuse).

Entdecken Sie das gesamte Sortiment an AcceleRate®-Produkten.

Entdecken Sie dieses Produkt

AcceleRate® Boost 112 Gbit/s PAM4 Kabelsystem mit optimierter Leistung

Samtec AcceleRate Boost-Kabelsystem

Das AcceleRate® Boost 112 Gbps PAM4 Flyover®-Kabelsystem bietet eine verbesserte Signalintegritätsleistung dank größerem Reihenabstand und der von Samtec entwickelten Eye Speed Thinax™-Technologie für Twinax-Kabel mit extrem geringer Verzerrung.

Entdecken Sie das gesamte Sortiment an AcceleRate®-Produkten.

Entdecken Sie dieses Produkt

AcceleRate® Direct-Attach-Kabelkonfektionen mit schmalem Gehäuse

Abbildung Produktfamilie für AcceleRate® Direct-Attach-Kabelkonfektionen mit schlankem Gehäuse

AcceleRate® ist das branchenweit schlankste Kabelsystem mit Direct-Attach-Technologie und extrem schiefem Twinax-Kabel für 64 Gbit/s PAM4 (32 Gbit/s NRZ) Geschwindigkeiten und PCIe® 6.0/CXL® 3.2-fähig.

Entdecken Sie das gesamte Sortiment an AcceleRate®-Produkten.

Entdecken Sie dieses Produkt

AcceleRate® Mini

AcceleRate™ Mini-Kabel und Steckverbinder

AcceleRate® Mini Flyover®-System liefert 112 Gbit/s PAM4-Leistung in einem unglaublich kleinen Formfaktor über Eye Speed Thinax™-Twinax-Kabel mit extrem geringem Versatz.

Entdecken Sie das gesamte Sortiment an AcceleRate®-Produkten.

Entdecken Sie dieses Produkt

Si-Fly® HD 224 Gbit/s PAM4, Co-Packaged & Near Chip-Systeme

Sifly Kabel-Steckverbinder

Si-Fly® HD Co-Package- und Near-Chip-Systeme bieten die dichteste 224 Gbit/s PAM4-Lösung auf dem heutigen Markt. Elektrisch steckbare Co-Packaged-Kupfer- und Optiklösungen (bekannt als CPX) sind auf einem Substrat von 95 mm x 95 mm oder kleiner mit dem SFCM-Steckverbinder von Samtec realisierbar. Das SFCM wird direkt auf dem Gehäusesubstrat montiert und kann mit der SFCC-Kabelkonfektion von Samtec oder einer optischen Kabelkonfektion Ihrer Wahl eingesteckt werden (Kontaktieren Sie uns [E-Mail geschützt] für weitere Details).

Entdecken Sie dieses Produkt

Si-Fly® LP 112 Gbit/s PAM4, hochdichte Kabelkonfektion mit niedrigem Profil

Sifly-Kabelsteckverbinder mit Verriegelung

Si-Fly® LP ist die flachste Flyover®-Kabellösung von Samtec, die neben dem IC-Gehäuse unter Kühlkörpern oder anderer Kühlhardware mit einer Leistung von bis zu 112 Gbit/s PAM4 untergebracht werden kann.

Entdecken Sie dieses Produkt

FireFly™ optische Transceiver

FireFly aktiver optischer Transceiver

Die FireFly™ Micro Flyover System™ eingebetteten und robusten optischen Transceiver von Samtec nehmen Datenverbindungen für bis zu 28 Gbit/s pro Leitung „von Bord" mit einem Pfad zu 112 Gbit/s PAM4 über optisches Kabel in größeren Entfernungen oder Kupfer zur Kostenoptimierung.

Entdecken Sie dieses Produkt

Halo® optische Mid-Board-Transceiver der nächsten Generation

Halo Kupferkabel und Buchse

IN ENTWICKLUNG – Entwickelt für Embedded-Anwendungen der nächsten Generation, die 56/112 Gbps PAM4 Leistung in Niedrigprofil- und robusten Formfaktoren benötigen.

Entdecken Sie dieses Produkt

Highspeed-Edgecard-Kabelkonfektionen mit 0,60-mm-Raster

Abbildung Produktfamilie für Kabel generieren

Samtec Generate® 0,60 mm Raster Edgecard-Kabelkonfektionen verfügen über Eye Speed® extrem schiefe Twinax- und Edge Rate® Kontakte für 64 Gbit/s PAM4 (32 Gbit/s NRZ) Leistung und sind PCIe® 6.0/CXL® 3.2-fähig.

Entdecken Sie dieses Produkt

Si-Fly® HD 224 Gbit/s PAM4, Backplane-Kabelsystem mit hoher Dichte

Si-Fly® HD Backplane Highspeed- und High-Density-Kabel, Serie SBCM und SBCF

Das Si-Fly® HD Backplane-System bietet 224 Gbit/s PAM4-Leistung und bis zu 2,048 Differenzialpaare in einer offenen Rack-Einheit. Ermöglicht wird dies durch das Eye Speed Twinax-Kabel von Samtec ® mit extrem geringem Versatz (max. 1,75 ps/m), das für verbesserte Bandbreite, Reichweite und Dichte ausgelegt ist.

Entdecken Sie dieses Produkt

NovaRay® 128 Gbps PAM4 robustes Mikro Backplane System

Abbildung Produktfamilie für NovaRay™ Backplane-Kabel

Das robuste NovaRay® Micro Backplane System kombiniert ultrahohe Dichte mit einer versetzten Grundfläche für optimale Signalintegritätsleistung für 128 Gbps PAM4.​​​​​​​

Entdecken Sie dieses Produkt

ExaMAX® High-Speed Backplane System

Abbildung Produktfamilie für ExaMAX®

Das ExaMAX®-Backplane-System bietet hohe Dichte und Designflexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Flyover®-Kabel mit Unterstützung von 112 Gbit/s PAM4 und Board-zu-Board mit Unterstützung von 64 Gbit/s PAM4 (32 Gbit/s NRZ).

Entdecken Sie dieses Produkt

Highspeed-Baugruppen

Highspeed-Kabelbaugruppen mit Mikro-Koaxial- und Twinax-Kabel für differenzielle und single-ended Applikationen. Die Baugruppen beinhalten zukunftssichere, kompakte Arrays, integrierte Groundplane, hermaphroditische, robuste Edge Rate®- und PCI Express® Highspeed-Systeme.

SEARAY™ Kabelkonfektionen für ultrakompakte Arrays

Abbildung Produktfamilie für Searay™ Kabelkonfektionen für kompakte Arrays

Diese Highspeed-Array-Kabelkonfektionen mit hoher Dichte verfügen über Mikro-Koaxialkabel und robuste Edge Rate® Kontakte für eine Leistung von bis zu 14 Gbit/s.

Entdecken Sie dieses Produkt

SEARAY™ 0,80-mm-Raster Kabelkonfektionen für ultrakompakte Arrays

Abbildung Produktfamilie für SEARAY™ 0.80 mm

Diese ultrakompakten Highspeed-Array-Kabelkonfektionen mit 0,8-mm-Raster verfügen über Mikro-Koaxialkabel und robuste Edge Rate® Kontakte für eine Leistung von bis zu 14 Gbit/s und 50 % Platzersparnis auf der Platine.

Entdecken Sie dieses Produkt

Q Series® Highspeed-Groundplane-Kabel

Abbildung Produktfamilie für Q Series® Highspeed-Groundplane-Kabel

Q Series® Highspeed-Groundplane-Kabel verfügen über eine integrierte Ground- und Powerplane, Mikro-Koaxial- und Twinax-Kabel und bieten eine Leistung von bis zu 14 Gbit/s.

Entdecken Sie dieses Produkt

Q Rate® Schmale Highspeed-Kabel und Steckverbinder

Abbildung Produktfamilie für Q Rate® Schlanke Highspeed-Kabel und Steckverbinder

Schlanke Q Rate® Highspeed-Kabel und -Steckverbinder verfügen über eine integrierte Power-/Groundplane und robuste Edge Rate® Kontakte für hohe Zuverlässigkeit und Leistung.

Entdecken Sie dieses Produkt

Edgecard-Twinax-Highspeed-Kabelbaugruppen

Abbildung Produktfamilie für Edgecard-Twinax-Highspeed-Kabelbaugruppen

Diese Edgecard-Kabelbaugruppen verfügen über Eye Speed® Twinax-Kabel für eine für hohe Geschwindigkeit optimierte Leistung.

Entdecken Sie dieses Produkt

PCI Express® Kabel und Steckverbinder

Abbildung Produktfamilie für PCI Express®-Kabel und Baugruppen

Highspeed-PCI Express® Kabelbrücken unterstützen eine, vier, acht und sechzehn PCI Express® Links.

Entdecken Sie dieses Produkt

FireFly™ optische Transceiver

FireFly aktiver optischer Transceiver

Die FireFly™ Micro Flyover System™ eingebetteten und robusten optischen Transceiver von Samtec nehmen Datenverbindungen für bis zu 28 Gbit/s pro Leitung „von Bord" mit einem Pfad zu 112 Gbit/s PAM4 über optisches Kabel in größeren Entfernungen oder Kupfer zur Kostenoptimierung.

Entdecken Sie dieses Produkt

Razor Beam™ selbststeckende, robuste Highspeed-Kabel

Abbildung Produktfamilie für Razor Beam™ selbststeckende, robuste Highspeed-Kabel

Die selbststeckenden robusten Razor Beam™ Highspeed-Kabel sind in vertikaler oder abgewinkelter Ausführung erhältlich und bieten robuste Anschrauboptionen für zusätzliche Zuverlässigkeit

Entdecken Sie dieses Produkt

Edge Rate® Highspeed-Kabelbaugruppen

Abbildung Produktfamilie für Edge Rate® Highspeed-Kabelbaugruppen

Diese Edge Rate® Highspeed-Kabelbaugruppen verfügen über eine glatte, gefräste Kontaktoberfläche, die den Verschleiß des Kontakts reduziert und die Haltbarkeit und Lebensdauer erhöht, so wie auch die Eye Speed®-Mikrokoax- oder Twinax-Kabel.

Entdecken Sie dieses Produkt

Kostengünstiges Koaxialkabel

Abbildung Produktfamilie für Kostengünstiges Koaxialkabel

Kostengünstige Hochgeschwindigkeits-Mikrokoaxialkabel mit 50 Ohm einpoliger Signalführung, 38 AWG-Mikrokoaxialkabel und ein platzsparendes, kompaktes Design.

Entdecken Sie dieses Produkt

Direct-Connect-Kabel

Abbildung Produktfamilie für Direct-Connect-Kabel

Kostengünstige High-Speed-Direktanschlusskabel mit Einpress-Befestigung direkt auf der Leiterplatte.

Entdecken Sie dieses Produkt

Eye Speed® I/O-Kabelkonfektionen

Abbildung Produktfamilie für Eye Speed® I/O-Kabelkonfektionen

Dieses robuste Highspeed-I/O-Kabelsystem mit Verriegelung verfügt über eine robuste, positive Verriegelung und unterstützt mehrere Protokolle wie SAS, SATA, Ethernet, PCIe® und mehr.

Entdecken Sie dieses Produkt

x

SAMTEC FLYOVER® TECHNOLOGIE


Die Grenzen traditioneller Signalisierung durchbrechen.

Bandbreite im Vergleich zu herkömmlichen und Highspeed-Materialien

(Vergleich bei -5 dB Steckverlustspunkt)

FR408 MegTron 6 Mikro-Twinax
PAM4 56 Gbit/s
0.0" bis 2" 36"+
PAM4 56 Gbit/s
0.0" 0.0" 18"+

THE PROBLEM

PCB-Reichweite bei Geschwindigkeiten der nächsten Generation

Da die Bandbreitenanforderungen rapide wachsen, ist das effektive Management von Wärme und das Routing von Signalen über verlustbehaftete Leiterplatten, Vias und andere Komponenten zu einer komplexen Herausforderung geworden.


DIE LÖSUNG

Samtec Flyover® Systeme

Samtec Flyover®-Design durchbricht die Einschränkungen herkömmlicher Signalisierungssubstrate und Hardwareangebote, was zu einer kostengünstigen, leistungsstarken und wärmeeffizienten Antwort auf die Herausforderungen von 56 Gbit/s Bandbreiten und darüber hinaus führt.

- Eye Speed® Twinax-Kabeltechnologie
- Leistungs- und Kostenvorteile der nächsten Generation
- Thermische Optimierung
- Vollständiger Systemsupport

Flyover-Systemlösung

EXTREME FLEXIBILITÄT

JEDER

hochgeschwindikgeits

Steckverbinder


JEDER

Durchbruch

Konfiguration


JEDER

hochgeschwindikgeits

Präzisionskabel


... so erstellen Sie eine Lösung für

jede spezifische Anwendung.


[E-Mail geschützt]