Highspeed-Kabel Konfektionen

Samtecs Highspeed-Kabelbaugruppen verfügen über Eye Speed® Kabeltechnologie für eine hervorragende Signalintegritätsleistung mit individueller Kupfer- oder Bandabschirmung. Der Leiter ist für kleine Biegeradien und dynamische Anwendungen mit hohen Biegezyklen verseilt, und das kosteneffiziente Flachbandkabel macht einzelne Drähte überflüssig.

Mit einer Leistung von bis zu 14 Gbit/s verfügen diese Highspeed-Kabel über Mix-and-Match-Anschlussoptionen für anwendungsspezifische Anforderungen mit umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten.

  • Single-ended 50 Ω und differenzielle 100 Ω-Standards​​​​​​​
  • 26 – 38 AWG Koaxial- und Twinax-Konstruktion
  • Robuste Merkmale und Optionen wie Zugentlastung, Kunststoffgehäuse, Screw-Downs, Riegel, Schlösser usw.
Eye Speed Logo
14 Gbit/s
Broschüre für Highspeed-Kabelbaugruppen

Broschüre für Highspeed-Kabelbaugruppen

PDF herunterladen
Extreme Flexibilität
Extreme Flexibilität mit JEDEM Highspeed-Steckverbinder, JEDER Breakout-Konfiguration, JEDEM Highspeed-Präzisionskabel ... , um eine Lösung für JEDE spezifische Anwendung zu erstellen.

Kontakt [E-Mail geschützt] für kundenspezifische Baugruppen.​​​​​​​


SEARAY™ Kabelkonfektionen für ultrakompakte Arrays

Diese Highspeed-Array-Kabelkonfektionen mit hoher Dichte verfügen über Mikro-Koaxialkabel und robuste Edge Rate® Kontakte für eine Leistung von bis zu 14 Gbit/s.

Eigenschaften
  • Leistung bis 14 Gbps

  • Edge Rate®-Kontakte reduzieren Breitseitenkopplung

  • Positives Verriegelungssystem

  • Terminal-Anschlussoptionen

  • Entwickelt für robuste, miniaturisierte Applikationen

  • 36-AWG-Highspeed-Koaxialkabel

  • 50 Ohm single-ended Signalführung

Abbildung Produktfamilie für Searay™ Kabelkonfektionen für kompakte Arrays

SEARAY™ 0,80-mm-Raster Kabelkonfektionen für ultrakompakte Arrays

Diese ultrakompakten Highspeed-Array-Kabelkonfektionen mit 0,8-mm-Raster verfügen über Mikro-Koaxialkabel und robuste Edge Rate® Kontakte für eine Leistung von bis zu 14 Gbit/s und 50 % Platzersparnis auf der Platine.

Eigenschaften
  • Leistung bis 14 Gbps

  • 50 % reduzierte Platzanforderung im Vergleich zu .050" (1.27 mm) Raster-Arrays

  • Edge Rate®-Kontakte reduzieren Breitseitenkopplung

  • 50 Ohm single-ended Signalführung

  • Unterstützt PCIe®-3.0 und SAS3-Protokollen

  • Entwickelt für robuste, miniaturisierte Applikationen

  • 34-AWG-Mikro-Koaxialkabel

  • Bis zu 300 I/O

  • 8- und 10-Reihen-Designs

Abbildung Produktfamilie für SEARAY™ 0.80 mm


Q Rate® Schmale Highspeed-Kabel und Steckverbinder

Schlanke Q Rate® Highspeed-Kabel und -Steckverbinder verfügen über eine integrierte Power-/Groundplane und robuste Edge Rate® Kontakte für hohe Zuverlässigkeit und Leistung.


Edgecard-Twinax-Highspeed-Kabelbaugruppen

Diese Edgecard-Kabelbaugruppen verfügen über Eye Speed® Twinax-Kabel für eine für hohe Geschwindigkeit optimierte Leistung.

Eigenschaften
  • Leistung bis 14 Gbit/s (ECDP), 16 Gbit/s (FEDP) und 64 Gbit/s PAM4/32 Gbit/s NRZ (GC6)

  • 100-Ohm-Signalführung mit differenziellen Paaren

  • Mikro-0,50 mm-, 0,60 mm- und 0,80 mm-Rastersysteme

  • 0.062 Zoll (1.60 mm) dicke PCBs

  • Robuste Metallverriegelung und Abschirmung

  • Senkrechte und abgewinkelte PCB-Steckverbinder

Abbildung Produktfamilie für Edgecard-Twinax-Highspeed-Kabelbaugruppen


FireFly™ optische Transceiver

Die FireFly™ Micro Flyover System™ eingebetteten und robusten optischen Transceiver von Samtec nehmen Datenverbindungen für bis zu 28 Gbit/s pro Leitung „von Bord" mit einem Pfad zu 112 Gbit/s PAM4 über optisches Kabel in größeren Entfernungen oder Kupfer zur Kostenoptimierung.


Razor Beam™ selbststeckende, robuste Highspeed-Kabel

Die selbststeckenden robusten Razor Beam™ Highspeed-Kabel sind in vertikaler oder abgewinkelter Ausführung erhältlich und bieten robuste Anschrauboptionen für zusätzliche Zuverlässigkeit

Eigenschaften
  • 50 Ohm single-ended Signalführung

  • 38-AWG-Mikro-Koaxialkabel

  • Robuste Anschraubmöglichkeit

  • Senkrechte oder abgewinkelte Anschlussoptionen

  • 0,50-mm-Raster (0,0197")

Abbildung Produktfamilie für Razor Beam™ selbststeckende, robuste Highspeed-Kabel

Edge Rate® Highspeed-Kabelbaugruppen

Diese Edge Rate® Highspeed-Kabelbaugruppen verfügen über eine glatte, gefräste Kontaktoberfläche, die den Verschleiß des Kontakts reduziert und die Haltbarkeit und Lebensdauer erhöht, so wie auch die Eye Speed®-Mikrokoax- oder Twinax-Kabel.

Eigenschaften
  • Leistung bis 14 Gbps

  • 50 Ohm Single-Ended und 100-Ohm-Differenzialpaar-Signalführung

  • Entwickelt für robuste, miniaturisierte Applikationen

  • Edge Rate®-Kontakte reduzieren Breitseitenkopplung

  • Verriegelungssystem erhältlich

  • Hot-Swap-fähig

Abbildung Produktfamilie für Edge Rate® Highspeed-Kabelbaugruppen

Kostengünstiges Koaxialkabel

Kostengünstige Hochgeschwindigkeits-Mikrokoaxialkabel mit 50 Ohm einpoliger Signalführung, 38 AWG-Mikrokoaxialkabel und ein platzsparendes, kompaktes Design.

Eigenschaften
  • 50 Ohm single-ended Signalführung

  • 38 AWG Mikro-Koaxialkabel

  • Kompaktes Design für platzsparende Applikationen

Abbildung Produktfamilie für Kostengünstiges Koaxialkabel

Direct-Connect-Kabel

Kostengünstige High-Speed-Direktanschlusskabel mit Einpress-Befestigung direkt auf der Leiterplatte.

Eigenschaften
  • Einpresstechnik an die Leiterplatte

  • Ultraniedriges 3-mm-Profil

  • Unterstützt und übertrifft PCIe®-3.0-Geschwindigkeit bei 2 Metern

  • 100-Ohm-Signalführung mit differenziellen Paaren

  • 30-AWG-Twinax-Flachbandkabel

Abbildung Produktfamilie für Direct-Connect-Kabel

Eye Speed® I/O-Kabelkonfektionen

Dieses robuste Highspeed-I/O-Kabelsystem mit Verriegelung verfügt über eine robuste, positive Verriegelung und unterstützt mehrere Protokolle wie SAS, SATA, Ethernet, PCIe® und mehr.

Eigenschaften
  • Kompakte Form für platzsparende Applikationen

  • Miniaturisiertes robustes Verriegelungssystem

  • Abgeschirmtes Gehäuse für EMI-Schutz oder versiegeltes Kabel für IP68-Anwendungen

  • Unterstützt SAS, SATA, Fiber Channel, Ethernet, PCIe® und InfiniBand™Protokolle

  • Höchstzuverlässige Edge Rate®-Kontakte 

Abbildung Produktfamilie für Eye Speed® I/O-Kabelkonfektionen

Mehr Highspeed-Kabel