ESHF-105-01-L-D-RA - 1.27mm/.050in Shrouded Box Header IDC SR, 10 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Tin, Right Angle
Eigenschaften
.050" Raster (1.27 mm)
Alle gängigen Kontaktanzahlen von 4 bis 25
Passt zu FFSD/FFTP mit Zugentlastung
Polarisierungskerbe
Durchsteckmontage, abgewinkelt und als Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 8806 |
| Preis | $4.038 | $3.292 | $2.796 | $2.485 | $2.041 | $1.892 | $1.596 | $1.300 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESHF-105-01-L-D-RA-FR | 0 | Band und Rolle | 425 | 425 | Verpackung | Nein |
| ESHF-105-01-L-D-RA-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 425 | Verpackung | Nein |
| ESHF-105-01-S-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 34 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| ESHF-105-01-F-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 34 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (34 Teile pro Packung) |