ESQ-101-48-G-D-LL Erhöhte Buchsenleiste, 0.100" Raster
Die ESQ ist eine erhöhte Durchgangsbohrungs-Buchsenleiste, die für höhere Leiterplattenabstände ausgelegt ist. ESQ, der ursprüngliche PC/104-Steckverbinder, nutzt den kostengünstigen Tiger Buy™ Kontakt mit hoher Retention, um zuverlässige Verbindungen bereitzustellen und ist in ein-, zwei- und dreireihiger Ausführung erhältlich.
Eigenschaften
Ein-, Zwei- und Dreireihig mit bis zu 108 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Kontakte mit normaler und geringer Einsteckkraft mit 0,635 mm² (0,025") Kontakten für PC/104™-Applikationen
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.527 | $2.061 | $1.749 | $1.556 | $1.228 | $1.119 | $0.901 | $0.683 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |