ESQT-146-02-H-Q-408

FleXYZ™ Buchsenleiste mit flexibler Höhe, 2.00 mm Raster RoHS-Logo Produktspezifikationen

ESQT-146-02-H-Q-408

FleXYZ™ Buchsenleiste mit flexibler Höhe, 2.00 mm Raster RoHS-Logo

Produktspezifikationen

Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder wenden Sie sich direkt an den Support.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines

Klicken Sie hier, um die aktuelle Vorlaufzeit für dieses Produkt zu prüfen.

Speichern Sie Ihren bevorzugten CAD-Download-Typ in Ihrem Benutzerprofil.

Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.

Brauchen Sie Unterstützung bei der Auswahl? Katalogseite ansehen.

Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.

Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].

Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.

Eigenschaften

  • Anwendung: FleXYZ™-Design ermöglicht flexible Gestaltung aller drei Dimensionen bis zu sechs Reihen mit 50 Kontakten pro Reihe

  • Kontaktsystem: Tiger Buy™

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 2.00 mm (.0787")

  • Besondere Merkmale: PC/104-Plus™ konform

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage

Zusammengefasste Produktspezifikation

Sicheres Formular. Kein Spam.

. .
.
.
. .
.