2-mm-Buchsen, 2,00 mm (,0787") Raster Buchsenleisten

In drei Achsen flexible Robuste 2-mm-Buchsen, Buchsenleisten im Raster 2.00 mm (,0787").

Eigenschaften

  • Auswahl zwischen vier Kontaktsystemen

  • senkrecht/abgewinkelt und waagrecht

  • Bedrahtet, Oberflächenmontage und Einpresstechnik

  • Standard, mit niedrigem oder erhöhten Profil

  • Ein- bis Sechsreihig

  • Selbstsetzende PC/104-Plus™-Buchsen

  • Durchsteckbare Kontaktsysteme und mit Kontakteingang von unten

Videos

Flexible Board-Stapellösungen – Samtec Flex Stack
Flexible Board-Stapellösungen – Samtec Flex Stack

Produkte

CLT – Doppelwischbuchse mit niedrigem Profil, 2,00 mm Raster

Eigenschaften
Vorschaubild CLT-Serie

ESQT – FleXYZ™ Buchsenleiste mit flexibler Höhe, 2.00 mm Raster

Eigenschaften
  • Anwendung: FleXYZ™-Design ermöglicht flexible Gestaltung aller drei Dimensionen bis zu sechs Reihen mit 50 Kontakten pro Reihe

  • Kontaktsystem: Tiger Buy™

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 2.00 mm (.0787")

  • Besondere Merkmale: PC/104-Plus™ konform

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage

  • Produkt der A-Serie für die Automobilindustrie erhältlich

Vorschaubild ESQT-Serie

LS2 – 2.00 mm Stift-/Buchsenleisten Kombination mit Verriegelung

Eigenschaften
  • Anwendung: ummantelte, polarisierte, selbststeckendes System für raue Einsatzbedingungen mit bis 60 zu Kontakten

  • Kontaktsystem: Tiger Buy™

  • Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt

  • Raster: 2.00 mm (.0787")

  • Besondere Merkmale: Die gleiche Artikelnummer auf beiden Platinen reduziert die Lagerbestände

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage

Vorschaubild LS2-Serie

MMS – Klassische Buchsenleisten, 2.00 mm (.0787") Raster

Eigenschaften
Vorschaubild MMS-Serie

PTF – 2.00 mm Press-Fit Buchsenleiste

Eigenschaften
  • Anwendung: Standard oder zweireihig erhöht bis zu 100 Kontakten

  • Kontaktsystem: Tiger Buy™

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 2.00 mm (.0787")

  • Besondere Merkmale: Einpresstechnik an die Leiterplatte

  • Anschluss: Press-fit

Vorschaubild PTF-Serie

PTHF – 2.00 mm PC/104-Plus™ Selbstsetzende Buchse

Eigenschaften
  • Anwendung: Durchsteckbare und Nicht-Durchsteckbare-Steckverbinder für PC/104-Plus™-Applikationen

  • Kontaktsystem: Tiger Buy™

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 2.00 mm (.0787")

  • Besondere Merkmale: Einpresstechnik an die Leiterplatte

  • Anschluss: Press-fit

Vorschaubild PTHF-Serie

SMM – Buchsenleisten mit niedrigem Profil, 2.00 mm Raster

Eigenschaften
  • Ein- oder Zweireihig mit bis zu 40 Kontakten pro Reihe

  • Kontaktsystem: Tiger Eye™

  • Leistung bis zu 8 Gbit/s

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 2.00 mm (.0787")

  • Besondere Merkmale: Hochzuverlässiges Mehrfingerkontaktsystem aus Kupferberyllium 

  • Lötanschluss: SMT

  • Produkt der A-Serie für die Automobilindustrie erhältlich

SMM-Serie Vorschaubild

SQT – Kostengünstige robuste Leiterplattenbuchsen, 2.00 mm Raster

Eigenschaften
  • Ein- bis Sechsreihig mit 50 Kontakten pro Reihe für bis zu 300 I/Os

  • Kontaktsystem: Tiger Buy™

  • Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt

  • Raster: 2.00 mm (.0787")

  • Besondere Merkmale: FleXYZ™-Design erlaubt Designflexibilität in allen drei Dimensionen

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage

  • Produkt der A-Serie für die Automobilindustrie erhältlich

Vorschaubild SQT-Serie

SQW – Kostengünstige robuste Leiterplattenbuchsen, 2.00 mm Raster

Eigenschaften
  • Ein- bis Sechsreihig mit 50 Kontakten pro Reihe für bis zu 300 I/Os

  • Kontaktsystem: Tiger Buy™

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 2.00 mm (.0787")

  • Besondere Merkmale: FleXYZ™-Design erlaubt Designflexibilität in allen drei Dimensionen

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage

  • Produkt der A-Serie für die Automobilindustrie erhältlich

Vorschaubild SQW-Serie

TLE – 2.00 mm Tiger Beam™ Buchsenleiste mit Einfingerkontakt

Eigenschaften
  • Standard- und Durchsteckbare Variante, zweireihig mit bis zu 100 Kontakten

  • Kontaktsystem: Tiger Beam™

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 2.00 mm (.0787")

  • Besondere Merkmale: Kosteneffektives, zuverlässiges Kontaktsystem

  • Lötanschluss: SMT

Vorschaubild TLE-Serie

S2M – 2mm (.0787 Zoll) Abstand Board-zu-Board / Kabel-zu-Board-Buchsensteckverbinder / Buchsen, ein- oder zweireihig, vertikal, Oberflächenmontage (SMT) / Durchsteckmontage, Verriegelungsclip / Schraubenoption, Tiger Eye™

Eigenschaften
  • Raster: 2.00 mm (.0787")

  • Kontaktsystem: Tiger Eye™

  • Besondere Merkmale: Hochzuverlässiges Mehrfingerkontaktsystem aus Kupferberyllium 

  • Leistung bis zu 8 Gbit/s

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage

  • Ein- oder zweireihig

  • Anwendung: Polarisiertes, zweireihiges System mit insgesamt 60 Pins

  • Nennstrom: max. 2,6 A

  • Nennspannung: max. 350 VAC/495 VDC

  • Erfüllt oder übertrifft die MIL-DTL-55302-Testanforderungen

  • SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen

  • Produkt der A-Serie für die Automobilindustrie erhältlich

S2M Serie Vorschaubild

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Weitere vertikale Modelle mit niedrigem Profil