ESW-103-13-F-D 0,100" Erhöhte Buchsenleiste
Eigenschaften
Ein- und zweireihig mit bis zu 72 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Kontakte mit normaler oder geringer Einsteckkraft und Standard-Lötanschlüssen.
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| ESW-103-13-T-D | 84 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| ESW-103-13-G-D | 84 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| ESW-103-13-S-D | 84 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| ESW-103-13-L-D | 84 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |