ESW-104-12-H-S 0,100" Erhöhte Buchsenleiste
Eigenschaften
Ein- und zweireihig mit bis zu 72 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Kontakte mit normaler oder geringer Einsteckkraft und Standard-Lötanschlüssen.
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $3.036 | $2.400 | $1.992 | $1.692 | $1.523 | $1.374 | $1.102 | $0.805 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESW-104-12-G-S | 139 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| ESW-104-12-L-S | 83 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| ESW-104-12-F-S | 83 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| ESW-104-12-S-S | 83 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| ESW-104-12-T-S | 83 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |