ESW-104-33-H-S 0,100" Erhöhte Buchsenleiste
Eigenschaften
Ein- und zweireihig mit bis zu 72 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Kontakte mit normaler oder geringer Einsteckkraft und Standard-Lötanschlüssen.
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $3.701 | $3.018 | $2.562 | $2.278 | $1.738 | $1.559 | $1.199 | $0.839 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESW-104-33-T-S | 80 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| ESW-104-33-S-S | 80 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| ESW-104-33-F-S | 80 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| ESW-104-33-G-S | 80 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| ESW-104-33-L-S | 80 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |