ESW-105-33-H-S 0,100" Erhöhte Buchsenleiste
Eigenschaften
Ein- und zweireihig mit bis zu 72 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Kontakte mit normaler oder geringer Einsteckkraft und Standard-Lötanschlüssen.
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 13940 |
| Preis | $3.799 | $3.098 | $2.630 | $2.339 | $1.784 | $1.600 | $1.231 | $0.862 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESW-105-33-L-S | 74 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| ESW-105-33-S-S | 74 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| ESW-105-33-T-S | 74 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| ESW-105-33-G-S | 74 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |