ESW-110-23-H-D 0,100" Erhöhte Buchsenleiste
Eigenschaften
Ein- und zweireihig mit bis zu 72 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Kontakte mit normaler oder geringer Einsteckkraft und Standard-Lötanschlüssen.
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $7.865 | $7.269 | $6.871 | $6.624 | $5.051 | $4.527 | $3.478 | $2.430 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESW-110-23-T-D | 82 | Schlauch | 1 | 22 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| ESW-110-23-F-D | 82 | Schlauch | 1 | 22 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| ESW-110-23-L-D | 82 | Schlauch | 1 | 22 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| ESW-110-23-G-D | 82 | Schlauch | 1 | 22 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| ESW-110-23-S-D | 69 | Schlauch | 1 | 22 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |