ESW-110-24-F-S 0,100" Erhöhte Buchsenleiste
Eigenschaften
Ein- und zweireihig mit bis zu 72 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Kontakte mit normaler oder geringer Einsteckkraft und Standard-Lötanschlüssen.
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 16598 |
| Preis | $2.765 | $2.256 | $1.915 | $1.702 | $1.299 | $1.165 | $0.895 | $0.627 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESW-110-24-L-S | 45 | Schlauch | 1 | 22 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| ESW-110-24-T-S | 45 | Schlauch | 1 | 22 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| ESW-110-24-G-S | 45 | Schlauch | 1 | 22 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| ESW-110-24-S-S | 45 | Schlauch | 1 | 22 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |