ESW-110-33-L-D - .100in/2.54mm Elevated Socket Strip Receptacle Solder Tail, 20 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Tin, .635in Ht, .090in Tail
Eigenschaften
Ein- und zweireihig mit bis zu 72 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Kontakte mit normaler oder geringer Einsteckkraft und Standard-Lötanschlüssen.
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 80 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $3.964 | $3.477 | $3.159 | $2.873 | $2.491 | $2.194 | $1.738 | $1.240 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESW-110-33-G-D | 80 | Schlauch | 1 | 22 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| ESW-110-33-T-D | 80 | Schlauch | 1 | 22 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| ESW-110-33-S-D | 80 | Schlauch | 1 | 22 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| ESW-110-33-F-D | 80 | Schlauch | 1 | 22 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (22 Teile pro Packung) |