ESW-110-44-H-D 0,100" Erhöhte Buchsenleiste
Eigenschaften
Ein- und zweireihig mit bis zu 72 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Kontakte mit normaler oder geringer Einsteckkraft und Standard-Lötanschlüssen.
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $9.144 | $8.184 | $7.572 | $6.984 | $6.302 | $5.635 | $4.549 | $3.300 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESW-110-44-L-D | 400 | Schlauch | 1 | 22 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| ESW-110-44-G-D | 79 | Schlauch | 1 | 22 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| ESW-110-44-S-D | 79 | Schlauch | 1 | 22 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| ESW-110-44-F-D | 79 | Schlauch | 1 | 22 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| ESW-110-44-T-D | 79 | Schlauch | 1 | 22 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (22 Teile pro Packung) |