ESW-113-23-S-D - .100in/2.54mm Elevated Socket Strip Receptacle Solder Tail, 26 Pin, 2 Row, 30µin Gold/Tin, .635in Ht, .190in Tail
Eigenschaften
Ein- und zweireihig mit bis zu 72 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Kontakte mit normaler oder geringer Einsteckkraft und Standard-Lötanschlüssen.
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 66 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $6.563 | $5.746 | $5.219 | $4.760 | $4.286 | $3.835 | $3.097 | $2.255 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESW-113-23-L-D | 66 | Schlauch | 1 | 17 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| ESW-113-23-F-D | 66 | Schlauch | 1 | 17 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| ESW-113-23-T-D | 66 | Schlauch | 1 | 17 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| ESW-113-23-G-D | 66 | Schlauch | 1 | 17 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (17 Teile pro Packung) |