ESW-115-12-G-S - .100in/2.54mm Elevated Socket Strip Receptacle Solder Tail, 15 Pin, 1 Row, 20µin Gold/Flash, .435in Ht, .090in Tail
Eigenschaften
Ein- und zweireihig mit bis zu 72 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Kontakte mit normaler oder geringer Einsteckkraft und Standard-Lötanschlüssen.
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 39 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $3.808 | $3.338 | $3.035 | $2.755 | $2.493 | $2.232 | $1.802 | $1.306 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESW-115-12-L-S | 39 | Schlauch | 1 | 14 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| ESW-115-12-T-S | 39 | Schlauch | 1 | 14 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| ESW-115-12-S-S | 39 | Schlauch | 1 | 14 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (14 Teile pro Packung) |