ESW-117-12-H-D 0,100" Erhöhte Buchsenleiste
Eigenschaften
Ein- und zweireihig mit bis zu 72 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Kontakte mit normaler oder geringer Einsteckkraft und Standard-Lötanschlüssen.
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $11.484 | $10.284 | $9.516 | $8.760 | $7.912 | $7.072 | $5.715 | $4.145 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESW-117-12-T-D | 51 | Schlauch | 1 | 13 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| ESW-117-12-S-D | 51 | Schlauch | 1 | 13 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| ESW-117-12-L-D | 34 | Schlauch | 1 | 13 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| ESW-117-12-F-D | 34 | Schlauch | 1 | 13 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| ESW-117-12-G-D | 7 | Schlauch | 1 | 13 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (13 Teile pro Packung) |