ESW-120-12-L-D-LL - .100in/2.54mm Elevated Socket Strip Receptacle Solder Tail, 40 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Tin, .435in Ht, .090in Tail, LL
Eigenschaften
Ein- und zweireihig mit bis zu 72 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Kontakte mit normaler oder geringer Einsteckkraft und Standard-Lötanschlüssen.
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 22 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $6.540 | $5.862 | $5.417 | $4.993 | $4.346 | $3.816 | $3.042 | $2.184 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESW-120-12-G-D-LL | 151 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| ESW-120-12-S-D-LL | 35 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| ESW-120-12-T-D-LL | 35 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| ESW-120-12-F-D-LL | 22 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (11 Teile pro Packung) |