ESW-120-33-H-D-LL 0,100" Erhöhte Buchsenleiste
Eigenschaften
Ein- und zweireihig mit bis zu 72 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Kontakte mit normaler oder geringer Einsteckkraft und Standard-Lötanschlüssen.
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $15.108 | $13.848 | $13.044 | $12.168 | $10.995 | $9.845 | $7.970 | $5.808 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESW-120-33-L-D-LL | 39 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| ESW-120-33-G-D-LL | 39 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| ESW-120-33-S-D-LL | 39 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| ESW-120-33-T-D-LL | 39 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (11 Teile pro Packung) |