ETMM-110-02-L-D-SM-LC - 2.00 mm ummanteltes Terminal für TCSD mit Zugentlastung
Eigenschaften
2,00-mm-Raster (0,0787")
Polarisierungskerbe
Durchsteckmontage, abgewinkelt und als Oberflächenmontage
Alle gängigen Kontaktanzahlen von 5 bis 25
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $4.042 | $3.654 | $3.395 | $3.234 | $2.712 | $2.538 | $2.190 | $1.842 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETMM-110-02-L-D-SM-LC-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| ETMM-110-02-L-D-SM-LC-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 325 | Verpackung | Nein |
| ETMM-110-02-S-D-SM-LC | 0 | Schlauch | 1 | 19 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| ETMM-110-02-F-D-SM-LC | 0 | Schlauch | 1 | 19 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |