FFMD-05-T-04.92-01-N 0.050" Tiger Eye™ IDC Flachband-kabelkonfektion, Buchse/Stiftleiste
Eigenschaften
.050" Raster (1.27 mm)
Alle gängigen Kontaktanzahlen von 4 bis 25
Doppelendig mit Anschluss an Buchsenleiste verfügbar
Optionale Zugentlastung
Vielfältige Verdrahtungsmöglichkeiten, wie Invertierungen, Daisy Chains, usw.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $8.942 | $8.264 | $7.813 | $7.531 | $6.327 | $5.926 | $5.124 | $4.321 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FFMD-05-T-05.00-01-N | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-05-T-05.09-01-N | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-05-T-05.10-01-N | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-05-T-05.12-01-N | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-05-T-05.13-01-N | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-05-T-04.70-01-N | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-05-T-05.25-01-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-05-T-04.50-01-N | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-05-T-04.40-01-N | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-05-T-05.50-01-N | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-05-T-04.30-01-N | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-05-T-04.10-01-N | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-05-T-04.00-01-N | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-05-T-03.94-01-N | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-05-T-05.90-01-N | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-05-T-03.93-01-N | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-05-T-05.91-01-N | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-05-T-03.85-01-N | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-05-T-06.00-01-N | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-05-T-06.25-01-N | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
