FFMD-05-T-51.06-01-N-R - 0.050" Tiger Eye™ IDC Flachband-kabelkonfektion, Buchse/Stiftleiste
Eigenschaften
.050" Raster (1.27 mm)
Alle gängigen Kontaktanzahlen von 4 bis 25
Doppelendig mit Anschluss an Buchsenleiste verfügbar
Optionale Zugentlastung
Vielfältige Verdrahtungsmöglichkeiten, wie Invertierungen, Daisy Chains, usw.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1250 |
| Preis | $17.281 | $16.360 | $15.745 | $15.361 | $12.906 | $12.087 | $10.450 | $8.814 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FFMD-05-T-60.00-01-N-R | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-05-T-40.00-01-N-R | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-05-T-25.00-01-N-R | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-05-T-24.00-01-N-R | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-05-T-20.00-01-N-R | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-05-T-15.75-01-N-R | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-05-T-14.00-01-N-R | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-05-T-13.78-01-N-R | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-05-T-12.60-01-N-R | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-05-T-12.00-01-N-R | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-05-T-11.61-01-N-R | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-05-T-11.00-01-N-R | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-05-T-10.00-01-N-R | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-05-T-09.30-01-N-R | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-05-T-09.00-01-N-R | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-05-T-08.70-01-N-R | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-05-T-08.30-01-N-R | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-05-T-08.00-01-N-R | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-05-T-07.87-01-N-R | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-05-T-07.70-01-N-R | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
