FFMD-10-T-82.79-01-N-R 0.050" Tiger Eye™ IDC Flachband-kabelkonfektion, Buchse/Stiftleiste
Eigenschaften
.050" Raster (1.27 mm)
Alle gängigen Kontaktanzahlen von 4 bis 25
Doppelendig mit Anschluss an Buchsenleiste verfügbar
Optionale Zugentlastung
Vielfältige Verdrahtungsmöglichkeiten, wie Invertierungen, Daisy Chains, usw.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $25.051 | $23.715 | $22.825 | $22.268 | $18.709 | $17.522 | $15.149 | $12.776 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FFMD-10-T-31.50-01-N-R | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-10-T-24.00-01-N-R | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-10-T-18.00-01-N-R | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-10-T-16.00-01-N-R | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-10-T-15.00-01-N-R | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-10-T-12.00-01-N-R | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-10-T-10.00-01-N-R | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-10-T-09.84-01-N-R | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-10-T-09.80-01-N-R | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-10-T-08.00-01-N-R | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-10-T-07.88-01-N-R | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-10-T-07.80-01-N-R | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-10-T-07.36-01-N-R | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-10-T-06.00-01-N-R | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-10-T-05.90-01-N-R | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-10-T-05.80-01-N-R | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-10-T-05.00-01-N-R | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-10-T-04.72-01-N-R | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-10-T-04.70-01-N-R | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFMD-10-T-04.65-01-N-R | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
