FFMD-22-D-11.29-01 0.050" Tiger Eye™ IDC Flachband-kabelkonfektion, Buchse/Stiftleiste

Eigenschaften

  • .050" Raster (1.27 mm)

  • Alle gängigen Kontaktanzahlen von 4 bis 25

  • Doppelendig mit Anschluss an Buchsenleiste verfügbar

  • Optionale Zugentlastung

  • Vielfältige Verdrahtungsmöglichkeiten, wie Invertierungen, Daisy Chains, usw.

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
OEM-Preise
Stufen 1 10 25 50 100 250 500 1250
Preis $17.427 $16.497 $15.878 $15.491 $13.014 $12.189 $10.538 $8.888
Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder direkt den Support kontaktieren.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild FLE-Serie
FLE

Kostengünstige oberflächenmontierbare Buchse, 0.050" Raster

Vorschaubild SFMC-Serie
SFMC

.05050" Tiger Eye™ Buchsenleiste mit hoher Zuverlässigkeit und flexibler Kontaktanzahl

Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Anerkennungen
Dieses Produkt entspricht dem UL-Dokument Nummer E111594
RoHS-konform
Einhaltung der Umweltvorschriften
Halogen Halogenhaltig
Penta Octa Konform
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe Nicht feuchtigkeitsempfindlich
WEEE Konform
EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie Konform
EU REACH Keine SVHC
RoHS-Compliance für China Ungefährlich – E
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko (Antimon, Beryllium und Nickel). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Nicht anwendbar
UKCA-Kennzeichnung Nicht anwendbar
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.