FFSD-04-S-04.30-01 0,050" Tiger Eye™ IDC-Flachband-Kabelkonfektion mit niedrigem Profil
Die FFSD ist eine IDC-Buchse mit niedrigem Profil für Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit. Die FFSD ist ein doppelreihiger, 0,050" (1.27 mm)-Raster-Steckverbinder und nutzt Samtecs Tiger Eye™ Terminals, die ein Mehrfingerkontaktsystem für Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen aufweisen.
Eigenschaften
.050" Raster (1.27 mm)
Alle gängigen Kontaktanzahlen von 4 bis 25
Hochzuverlässiger Tiger Eye™ Kontakt
Passend zu ummantelten Terminals sowie mit Auswurf
Optionale Zugentlastung
Polarisierungsstift
Vielfältige Verdrahtungsmöglichkeiten, wie Invertierungen, Daisy Chains, usw.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $5.785 | $5.229 | $4.859 | $4.628 | $3.686 | $3.372 | $2.745 | $2.117 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FFSD-04-S-04.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-04-S-03.94-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-04-S-05.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-04-S-05.10-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-04-S-05.50-01 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-04-S-03.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-04-S-06.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-04-S-02.50-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-04-S-02.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-04-S-07.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-04-S-01.41-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-04-S-07.20-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-04-S-01.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-04-S-07.87-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-04-S-08.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-04-S-08.40-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-04-S-09.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-04-S-10.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-04-S-10.42-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-04-S-11.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
