FFSD-10-D-36.20-01-N 0,050" Tiger Eye™ IDC-Flachband-Kabelkonfektion mit niedrigem Profil

Die FFSD ist eine IDC-Buchse mit niedrigem Profil für Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit. Die FFSD ist ein doppelreihiger, 0,050" (1.27 mm)-Raster-Steckverbinder und nutzt Samtecs Tiger Eye™ Terminals, die ein Mehrfingerkontaktsystem für Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen aufweisen.

Eigenschaften

  • .050" Raster (1.27 mm)

  • Alle gängigen Kontaktanzahlen von 4 bis 25

  • Hochzuverlässiger Tiger Eye™ Kontakt

  • Passend zu ummantelten Terminals sowie mit Auswurf

  • Optionale Zugentlastung

  • Polarisierungsstift

  • Vielfältige Verdrahtungsmöglichkeiten, wie Invertierungen, Daisy Chains, usw.

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
OEM-Preise
Stufen 1 10 25 50 100 250 500 1250
Preis $18.751 $17.751 $17.084 $16.668 $13.276 $12.146 $9.885 $7.624
Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder direkt den Support kontaktieren.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
Teilespezifische Dokumente
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

EHF-Serie Vorschaubild
EHF

0,050" ummantelte IDC-Stiftleiste mit Auswerfern

Vorschaubild FTSH-Serie
FTSH

Hochzuverlässige Stiftleisten, 0,050" Raster

Vorschaubild SHF-Serie
SHF

Ummanteltes Terminal, 0.050“ Raster

Vorschaubild FTS-Serie
FTS

Mikro-Stiftleisten mit niedrigem Profil

Vorschaubild ESHF-Serie
ESHF

.050" Ummantelte Stiftleiste für FFSD mit Zugentlastung

Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Anerkennungen
Dieses Produkt entspricht dem UL-Dokument Nummer E111594
RoHS-konform
Einhaltung der Umweltvorschriften
Halogen Halogenhaltig
Penta Octa Konform
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe Nicht feuchtigkeitsempfindlich
WEEE Nicht im Lieferumfang enthalten
EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie Konform
EU REACH Keine SVHC
RoHS-Compliance für China Ungefährlich – E
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko (Antimon, Beryllium und Nickel). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Nicht anwendbar
UKCA-Kennzeichnung Nicht anwendbar
PFAS Keine PFAS bekannt
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.