FFSD-10-S-30.52-01-N 0,050" Tiger Eye™ IDC-Flachband-Kabelkonfektion mit niedrigem Profil
Die FFSD ist eine IDC-Buchse mit niedrigem Profil für Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit. Die FFSD ist ein doppelreihiger, 0,050" (1.27 mm)-Raster-Steckverbinder und nutzt Samtecs Tiger Eye™ Terminals, die ein Mehrfingerkontaktsystem für Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen aufweisen.
Eigenschaften
.050" Raster (1.27 mm)
Alle gängigen Kontaktanzahlen von 4 bis 25
Hochzuverlässiger Tiger Eye™ Kontakt
Passend zu ummantelten Terminals sowie mit Auswurf
Optionale Zugentlastung
Polarisierungsstift
Vielfältige Verdrahtungsmöglichkeiten, wie Invertierungen, Daisy Chains, usw.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $11.747 | $10.899 | $10.168 | $9.398 | $8.317 | $7.381 | $5.883 | $4.872 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FFSD-10-S-31.00-01-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-10-S-30.00-01-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-10-S-32.00-01-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-10-S-33.00-01-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-10-S-28.00-01-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-10-S-35.00-01-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-10-S-26.00-01-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-10-S-36.00-01-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-10-S-25.00-01-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-10-S-24.20-01-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-10-S-24.00-01-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-10-S-39.00-01-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-10-S-22.00-01-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-10-S-39.37-01-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-10-S-39.39-01-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-10-S-39.99-01-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-10-S-40.00-01-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-10-S-21.00-01-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-10-S-20.87-01-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-10-S-40.40-01-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
