FFSD-13-D-10.00-01-N-D04-M 0,050" Tiger Eye™ IDC-Flachband-Kabelkonfektion mit niedrigem Profil

Die FFSD ist eine IDC-Buchse mit niedrigem Profil für Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit. Die FFSD ist ein doppelreihiger, 0,050" (1.27 mm)-Raster-Steckverbinder und nutzt Samtecs Tiger Eye™ Terminals, die ein Mehrfingerkontaktsystem für Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen aufweisen.

Eigenschaften

  • .050" Raster (1.27 mm)

  • Alle gängigen Kontaktanzahlen von 4 bis 25

  • Hochzuverlässiger Tiger Eye™ Kontakt

  • Passend zu ummantelten Terminals sowie mit Auswurf

  • Optionale Zugentlastung

  • Polarisierungsstift

  • Vielfältige Verdrahtungsmöglichkeiten, wie Invertierungen, Daisy Chains, usw.

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
OEM-Preise
Stufen 1 10 25 50 100 250 500 1000
Preis $25.470 $23.630 $22.040 $20.370 $18.030 $16.000 $12.750 $10.560
Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder direkt den Support kontaktieren.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
Teilespezifische Dokumente
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

EHF-Serie Vorschaubild
EHF

0,050" ummantelte IDC-Stiftleiste mit Auswerfern

Vorschaubild FTSH-Serie
FTSH

Hochzuverlässige Stiftleisten, 0,050" Raster

Vorschaubild SHF-Serie
SHF

Ummanteltes Terminal, 0.050“ Raster

Vorschaubild FTS-Serie
FTS

Mikro-Stiftleisten mit niedrigem Profil

Vorschaubild ESHF-Serie
ESHF

.050" Ummantelte Stiftleiste für FFSD mit Zugentlastung

Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Anerkennungen
Dieses Produkt entspricht dem UL-Dokument Nummer E111594
RoHS-konform
Einhaltung von Handelsvorschriften
HTS-Code 8544.42
ECCN-Code EAR99
Einhaltung der Umweltvorschriften
Halogen Halogenhaltig
Penta Octa Konform
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe Nicht feuchtigkeitsempfindlich
WEEE Nicht im Lieferumfang enthalten
EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie Konform
EU REACH Keine SVHC
RoHS-Compliance für China Ungefährlich – E
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko (Antimon, Beryllium und Nickel). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Nicht anwendbar
UKCA-Kennzeichnung Nicht anwendbar
PFAS Keine PFAS bekannt
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch
Informationen zum Herkunftsland ("COO")

Wahrscheinliches Ursprungsland: THAILAND. Für mengenspezifische COO-Daten verwenden Sie bitte unser Tool zur Suche nach Preisen und Lieferungen.

Der voraussichtliche Herkunftsland ist unsere bestmögliche Schätzung des Ursprungsland. Aufgrund unseres Sudden Service und unserer Flexibilität bei der Bestellung kann sich das Ursprungsland jedoch ändern. Wenn sich der COO beim Versand von der letzten Auftragsbestätigung ändert, gibt Samtec den niedrigeren der beiden Tarifzuschlagssätze weiter.

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.