FFSD-15-S-03.17-01-N 0,050" Tiger Eye™ IDC-Flachband-Kabelkonfektion mit niedrigem Profil
Die FFSD ist eine IDC-Buchse mit niedrigem Profil für Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit. Die FFSD ist ein doppelreihiger, 0,050" (1.27 mm)-Raster-Steckverbinder und nutzt Samtecs Tiger Eye™ Terminals, die ein Mehrfingerkontaktsystem für Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen aufweisen.
Eigenschaften
.050" Raster (1.27 mm)
Alle gängigen Kontaktanzahlen von 4 bis 25
Hochzuverlässiger Tiger Eye™ Kontakt
Passend zu ummantelten Terminals sowie mit Auswurf
Optionale Zugentlastung
Polarisierungsstift
Vielfältige Verdrahtungsmöglichkeiten, wie Invertierungen, Daisy Chains, usw.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $8.718 | $7.897 | $7.236 | $6.608 | $5.848 | $5.190 | $4.136 | $3.425 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FFSD-15-S-04.00-01-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-15-S-02.01-01-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-15-S-02.00-01-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-15-S-05.00-01-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-15-S-01.00-01-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-15-S-05.75-01-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-15-S-06.00-01-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-15-S-07.00-01-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-15-S-08.00-01-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-15-S-09.00-01-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-15-S-10.00-01-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-15-S-11.00-01-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-15-S-11.80-01-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-15-S-11.81-01-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-15-S-11.90-01-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-15-S-12.00-01-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-15-S-14.00-01-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-15-S-15.00-01-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-15-S-15.74-01-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-15-S-16.00-01-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
