FFSD-20-D-03.61-01-F-N - 0,050" Tiger Eye™ IDC-Flachband-Kabelkonfektion mit niedrigem Profil
Die FFSD ist eine IDC-Buchse mit niedrigem Profil für Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit. Die FFSD ist ein doppelreihiger, 0,050" (1.27 mm)-Raster-Steckverbinder und nutzt Samtecs Tiger Eye™ Terminals, die ein Mehrfingerkontaktsystem für Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen aufweisen.
Eigenschaften
.050" Raster (1.27 mm)
Alle gängigen Kontaktanzahlen von 4 bis 25
Hochzuverlässiger Tiger Eye™ Kontakt
Passend zu ummantelten Terminals sowie mit Auswurf
Optionale Zugentlastung
Polarisierungsstift
Vielfältige Verdrahtungsmöglichkeiten, wie Invertierungen, Daisy Chains, usw.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1500 |
| Preis | $18.026 | $17.065 | $16.424 | $16.023 | $12.763 | $11.676 | $9.502 | $7.329 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FFSD-20-D-04.00-01-F-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-20-D-03.05-01-F-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-20-D-02.95-01-F-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-20-D-04.50-01-F-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-20-D-05.00-01-F-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-20-D-05.05-01-F-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-20-D-02.01-01-F-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-20-D-02.00-01-F-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-20-D-05.50-01-F-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-20-D-05.90-01-F-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-20-D-06.00-01-F-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-20-D-07.87-01-F-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-20-D-07.97-01-F-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-20-D-08.00-01-F-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-20-D-10.00-01-F-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-20-D-10.32-01-F-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-20-D-12.00-01-F-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-20-D-14.00-01-F-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-20-D-15.00-01-F-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-20-D-18.00-01-F-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
