FFSD-25-D-21.00-01-N-SR 0,050" Tiger Eye™ IDC-Flachband-Kabelkonfektion mit niedrigem Profil
Die FFSD ist eine IDC-Buchse mit niedrigem Profil für Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit. Die FFSD ist ein doppelreihiger, 0,050" (1.27 mm)-Raster-Steckverbinder und nutzt Samtecs Tiger Eye™ Terminals, die ein Mehrfingerkontaktsystem für Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen aufweisen.
Eigenschaften
.050" Raster (1.27 mm)
Alle gängigen Kontaktanzahlen von 4 bis 25
Hochzuverlässiger Tiger Eye™ Kontakt
Passend zu ummantelten Terminals sowie mit Auswurf
Optionale Zugentlastung
Polarisierungsstift
Vielfältige Verdrahtungsmöglichkeiten, wie Invertierungen, Daisy Chains, usw.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $29.600 | $28.021 | $26.969 | $26.311 | $21.031 | $19.272 | $15.752 | $12.232 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FFSD-25-D-20.00-01-N-SR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-25-D-19.68-01-N-SR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-25-D-24.00-01-N-SR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-25-D-18.00-01-N-SR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-25-D-25.00-01-N-SR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-25-D-16.00-01-N-SR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-25-D-15.75-01-N-SR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-25-D-15.74-01-N-SR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-25-D-15.00-01-N-SR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-25-D-14.00-01-N-SR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-25-D-13.78-01-N-SR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-25-D-29.50-01-N-SR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-25-D-12.24-01-N-SR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-25-D-12.00-01-N-SR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-25-D-11.02-01-N-SR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-25-D-11.00-01-N-SR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-25-D-32.00-01-N-SR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-25-D-10.00-01-N-SR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-25-D-09.00-01-N-SR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FFSD-25-D-33.50-01-N-SR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
