FFTP-05-D-08.77-01-S-N - Twisted-Pair-Flachbandkabelbaugruppe mit niedrigem Profil, 0.050“ Raster
Die FFTP ist eine IDC-Baugruppe mit niedrigem Profil für Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit. Die FFTP ist ein doppelreihiger 0.050" (1.27 mm)-Raster-Steckverbinder, der an einem Twisted-Pair-Flachbandkabel montiert ist und nutzt die Tiger-Eye™-Terminals von Samtec, die ein Mehrfingerkontaktsystem für Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen bieten.
Eigenschaften
.050" Raster (1.27 mm)
Hochzuverlässiger Tiger Eye™ Kontakt
Passend zu ummantelten Terminals sowie mit Auswurf
Polarisierungsstift
Alle gängigen Kontaktanzahlen von 5 bis 25
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $22.568 | $20.933 | $19.533 | $18.054 | $16.117 | $14.358 | $11.570 | $9.744 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FFTP-05-D-08.77-01-F-N | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| FFTP-05-D-03.85-01-S-N | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Lagen |
