FMTP-04-D-18.00-01-F - 0.050" Tiger Eye™ IDC Twisted Pair-Kabelkonfektion, Terminal
Eigenschaften
.050" Raster (1.27 mm)
Doppelendig mit Anschluss an Buchsenleiste verfügbar
Alle gängigen Kontaktanzahlen von 5 bis 25
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $15.315 | $14.498 | $13.954 | $13.614 | $10.940 | $10.048 | $8.267 | $6.484 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FMTP-04-D-18.00-01-S | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: CLAMSHELL |