FMTP-20-D-08.77-01 0.050" Tiger Eye™ IDC Twisted Pair-Kabelkonfektion, Terminal
Eigenschaften
.050" Raster (1.27 mm)
Doppelendig mit Anschluss an Buchsenleiste verfügbar
Alle gängigen Kontaktanzahlen von 5 bis 25
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $24.713 | $23.395 | $22.516 | $21.967 | $17.653 | $16.215 | $13.339 | $10.463 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FMTP-20-D-03.85-01 | 1 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: CLAMSHELL |