FSH-110-04-L-DH-C-FR .050" Ummantelte Stiftleiste für waagrechte Oberflächenmontage
Eigenschaften
Verfügbar mit Solder-Lock-Option
Kostensparende Option mit Hauchvergoldung erhältlich
Kompatibel mit SFMH-Buchse für Oberflächenmontage
Oberflächenmontage, horizontale oder abgewinkelte Anschlüsse
Nennstrom: max. 2,6 A
Nennspannung: max. 213 VAC/301 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 5200 |
| Preis | $4.346 | $3.233 | $2.862 | $2.862 | $2.862 | $2.862 | $2.120 | $1.378 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSH-110-04-L-DH-C | 0 | Schlauch | 1 | 32 | Verpackung | Nein |
| FSH-110-04-L-DH-C-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 400 | Verpackung | Nein |
| FSH-110-04-F-DH-C-FR | 0 | Band und Rolle | 400 | 400 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (400 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |
