FSH-125-04-L-DH-SL-C - .050" Ummantelte Stiftleiste für waagrechte Oberflächenmontage
Eigenschaften
Verfügbar mit Solder-Lock-Option
Kostensparende Option mit Hauchvergoldung erhältlich
Kompatibel mit SFMH-Buchse für Oberflächenmontage
Oberflächenmontage, horizontale oder abgewinkelte Anschlüsse
Nennstrom: max. 2,6 A
Nennspannung: max. 213 VAC/301 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $10.212 | $9.438 | $8.921 | $8.600 | $6.363 | $5.618 | $4.126 | $2.635 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSH-125-04-L-DH-SL-C-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| FSH-125-04-L-DH-SL-C-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 275 | Verpackung | Nein |
| FSH-125-04-FTL-DH-SL-C | 0 | Schlauch | 1 | 15 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| FSH-125-04-F-DH-SL-C | 0 | Schlauch | 1 | 15 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| FSH-125-04-S-DH-SL-C | 0 | Schlauch | 1 | 15 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (15 Teile pro Packung) |