FTE-126-01-G-DV-ES-A-TR 0.80 mm Oberflächenmontierte Mikro-Stiftleiste
Eigenschaften
Optionale Endkappen und Führungspfosten erhältlich
Mit kostensparender Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich
Horizontale oder vertikale Ausrichtungen
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
Verschiedene Bauformen verfügbar
Bis zu 180 Positionen erhältlich
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $11.543 | $10.669 | $10.086 | $9.722 | $7.427 | $6.662 | $5.132 | $3.603 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTE-126-01-G-DV-ES-A | 0 | Schlauch | 1 | 26 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Band und Rolle |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |