FTM-105-03-LM-DV - 1.00 mm Oberflächenmontierte Mikro-Niedrigprofil-Stiftleiste
Eigenschaften
Erhältlich mit und ohne Endkappen und Führungspfosten
Mit kostensparender Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
Flexible Positionen bis zu 100 I/Os
Mikro-Stiftleiste mit niedrigem Profil
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.427 | $1.979 | $1.681 | $1.494 | $1.152 | $1.037 | $0.808 | $0.580 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTM-105-03-LM-DV-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| FTM-105-03-H-DV | 0 | Schlauch | 1 | 116 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| FTM-105-03-G-DV | 0 | Schlauch | 1 | 116 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| FTM-105-03-L-DV | 0 | Schlauch | 1 | 116 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| FTM-105-03-F-DV | 0 | Schlauch | 1 | 116 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| FTM-105-03-FM-DV | 0 | Schlauch | 1 | 116 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| FTM-105-03-F-DV-FR | 0 | Band und Rolle | 1325 | 1325 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (116 Teile pro Packung) |