FTM-106-03-F-DV-FR - 1.00 mm Oberflächenmontierte Mikro-Niedrigprofil-Stiftleiste
Eigenschaften
Erhältlich mit und ohne Endkappen und Führungspfosten
Mit kostensparender Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
Flexible Positionen bis zu 100 I/Os
Mikro-Stiftleiste mit niedrigem Profil
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1225 | 2450 | 4900 | 19600 |
| Preis | $1.123 | $1.009 | $1.009 | $0.582 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTM-106-03-F-DV | 0 | Schlauch | 1 | 97 | Verpackung | Nein |
| FTM-106-03-F-DV-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 1225 | Verpackung | Nein |
| FTM-106-03-F-DV | 0 | Schlauch | 1 | 97 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| FTM-106-03-L-DV | 0 | Schlauch | 1 | 97 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| FTM-106-03-H-DV | 0 | Schlauch | 1 | 97 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (1225 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |