FTM-125-03-F-DV-SA-TR - 1.00 mm Oberflächenmontierte Mikro-Niedrigprofil-Stiftleiste
Eigenschaften
Erhältlich mit und ohne Endkappen und Führungspfosten
Mit kostensparender Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
Flexible Positionen bis zu 100 I/Os
Mikro-Stiftleiste mit niedrigem Profil
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $6.304 | $5.827 | $5.508 | $5.309 | $4.212 | $3.847 | $3.115 | $2.384 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTM-125-03-F-DV-SA | 0 | Schlauch | 1 | 18 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Band und Rolle |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |