FTS Mikro-Stiftleisten mit niedrigem Profil

Die FTS ist eine Stiftleiste mit superniedrigem Profil auf einem 0.050" (1.27 mm)-Raster. Die FTS ist in einreihiger und zweireihiger Ausführung erhältlich und verfügt entweder über einen oberflächenmontierbaren oder einen Durchgangsloch-Anschluss. Sie ist mit Endkappen und Ausrichtungsstiften für eine einfache Installation erhältlich.

Eigenschaften

  • Für Oberflächenmontage- und Durchsteckmontage erhältlich

  • Mit unterschiedlichen Pfostenhöhen erhältlich

  • Kostensparende Option mit Hauchvergoldung erhältlich

  • Ummantelte Optionen erhältlich

  • Mikro-Stiftleiste mit niedrigem Profil

  • Vertikale Reihenkonfigurierung

Mikro-Stiftleisten mit niedrigem Profil
Vollständige gesteckte Sätze anzeigen
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild CLP-Serie
CLP

Niedrigprofil-Doppelwischbuchse, 0,050" Raster

Vorschaubild FFSD-Serie
FFSD

0,050" Tiger Eye™ IDC-Flachband-Kabelkonfektion mit niedrigem Profil

Vorschaubild FLE-Serie
FLE

Kostengünstige oberflächenmontierbare Buchse, 0.050" Raster

Vorschaubild FFTP-Serie
FFTP

Twisted-Pair-Flachbandkabelbaugruppe mit niedrigem Profil, 0.050“ Raster

Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
FTS-102-03-F-DV-TR CLP-102-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 3.560 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTS-102-02-F-DV-TR FLE-102-01-G-DV-TR .050" (1.27 mm) 5.21 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTS-102-03-F-DV CLP-102-02-F-D-BE .050" (1.27 mm) 3.53 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTS-102-02-L-DV FLE-102-01-G-DV .050" (1.27 mm) 5.82 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTS-103-02-F-DV-TR FLE-103-01-G-DV-A-TR .050" (1.27 mm) 5.820 6 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTS-103-03-F-DV-TR CLP-103-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 3.560 6 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTS-103-03-F-DV CLP-103-02-F-D-BE .050" (1.27 mm) 3.53 6 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTS-103-02-L-DV FLE-103-01-G-DV .050" (1.27 mm) 5.82 6 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTS-104-03-F-DV-TR CLP-104-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 3.560 8 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTS-104-02-F-DV-TR FLE-104-01-G-DV-A-TR .050" (1.27 mm) 5.21 8 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTS-104-03-F-DV CLP-104-02-F-D-BE .050" (1.27 mm) 3.53 8 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTS-104-02-L-DV FLE-104-01-G-DV .050" (1.27 mm) 5.82 8 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTS-105-03-F-DV-TR CLP-105-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 3.560 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTS-105-02-F-DV-TR FLE-105-01-G-DV-A-TR .050" (1.27 mm) 5.21 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTS-105-03-F-DV CLP-105-02-F-D-BE .050" (1.27 mm) 3.53 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTS-105-02-L-DV FLE-105-01-G-DV .050" (1.27 mm) 5.82 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTS-106-02-F-DV-TR FLE-106-01-G-DV-A-TR .050" (1.27 mm) 5.820 12 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTS-106-03-F-DV-TR CLP-106-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 3.56 12 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTS-106-03-F-DV CLP-106-02-F-D-BE .050" (1.27 mm) 3.53 12 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTS-106-02-L-DV FLE-106-01-G-DV .050" (1.27 mm) 5.82 12 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Anerkennungen
Dieses Produkt entspricht dem UL-Dokument Nummer E111594
RoHS-konform

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?